피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
CAD 모델
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
DM F11
Comepi
Limit Switches
DM
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/limit_switch/dm/dm_f11.prj},{NB=DM3F1140Z11},{CODE=DM3F1140Z11},{WIDTH=50},{UI=500},{GINQ=3},{UIMP=6},{ITH=10},{CTOCTO=10},{FREQCOMM=3600},{RESCONT=25},{MECC=25},{B10D=50},{NAME=dm3f1140z11},{INAME=dm3f1140z11},{SHA256=ve1fey9CKjW7iNIzV8TXqlI+I/hrQk8dE1yHs8ultyI=},{NNCUSTOM=DM_F11},{NBCUSTOM=DM3F1140Z11},{LINACUSTOM=DM3F1140Z11},{STEPFILE=STP_DM_F11},{PNGFILE=IMG_DM_F11},{DWGFILE=DM_F11_Z11},{MATCASING=Zama verniciata},{INLETS=Tre entrate cavi filettate per pressacavo PG11},{IP=IP66},{ACT=Pistoncino in acciaio},{MATHEAD=Testina Metallica},{CONTACTS=Contatti a scatto (1NO + 1NC)},{APP=IMQ - cULus - CCC - CSA - EAC},{DIR=LVD - 2014/35/EU},{STDR=IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1},{TEMP=-40°C … +70°C}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Part Number
ⁿ/ₐ
MATCASING
Casing Material
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
[mm]
INLETS
Electrical connections
ⁿ/ₐ
IP
IP Degree of Protection
ⁿ/ₐ
ACT
Actuating Head
ⁿ/ₐ
MATHEAD
Head Material
ⁿ/ₐ
CONTACTS
Microswitch
ⁿ/ₐ
APP
Approvals
ⁿ/ₐ
DIR
Reference Directives
ⁿ/ₐ
STDR
Reference Standards
ⁿ/ₐ
TEMP
Operating Temperatures
[°C]
TEMPSTOCK
Stock Temperatures
[°C]
SHOCK
Protection against electric shocks (according to IEC 60536)
[Class]
UI
Rated Insulating Voltage Ui
[V]
GINQ
Pollution Degree
ⁿ/ₐ
UL50
Contact rating according to UL50
ⁿ/ₐ
UIMP
Rated Impulsive Voltage Uimp
[kV]
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ min 40 ° C)
[A]
CTOCTO
Short circuit protection (EU min 500Vac - fuses type gG (gl))
[A]
IEAC
Operating currents Ie - AC-15 (50-60 Hz) according to IEC 60947-5-1
ⁿ/ₐ
IEDC
DC-13 operating currents according to IEC 60947-5-1
ⁿ/ₐ
FREQCOMM
Switching Frequency
[cycles/hour]
RESCONT
Resistance Between Contacts
[mΩ]
TERMN
Connecting Terminals
ⁿ/ₐ
CABLES
Connecting Cables Dimensions
[mm²]
PROT
Protective Conductor Terminal
ⁿ/ₐ
MARK
Marking Terminals
ⁿ/ₐ
MECC
Mechanical Durability
[Millions of Operations]
B10D
B10d
[Millions of Operations]
DM1F1140W02
DM1F1140W02
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F1140W03P
DM1F1140W03P
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Slow action contacts ( 3N...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F1140W20
DM1F1140W20
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F1140X11
DM1F1140X11
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F1140X12P
DM1F1140X12P
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F1140X21P
DM1F1140X21P
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F1140Y11
DM1F1140Y11
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Overlapping slow action c...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F1140Z02
DM1F1140Z02
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Snap action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F1140Z11
DM1F1140Z11
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Snap action contacts (1NO...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F11W02
DM1F11W02
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F11W03P
DM1F11W03P
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Slow action contacts ( 3N...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F11W20
DM1F11W20
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F11X11
DM1F11X11
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F11X12P
DM1F11X12P
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F11X21P
DM1F11X21P
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F11Y11
DM1F11Y11
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Overlapping slow action c...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F11Z02
DM1F11Z02
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Snap action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM1F11Z11
DM1F11Z11
Painted zamak
50
Three threaded cable inle...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Snap action contacts (1NO...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-25°C … +70°C
-30°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM2F1140W02
DM2F1140W02
Painted zamak
50
Three cable inlets for 1/...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM2F1140W03P
DM2F1140W03P
Painted zamak
50
Three cable inlets for 1/...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Slow action contacts ( 3N...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM2F1140W20
DM2F1140W20
Painted zamak
50
Three cable inlets for 1/...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Slow action contacts ( 2N...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM2F1140X11
DM2F1140X11
Painted zamak
50
Three cable inlets for 1/...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM2F1140X12P
DM2F1140X12P
Painted zamak
50
Three cable inlets for 1/...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM2F1140X21P
DM2F1140X21P
Painted zamak
50
Three cable inlets for 1/...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Non-overlapping slow acti...
IMQ - cULus - CCC - EAC
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
400
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3 screw with cable clamp...
0.34 … 1.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
DM2F1140Y11
DM2F1140Y11
Painted zamak
50
Three cable inlets for 1/...
IP66
Steel plain plunger
Metal Head
Overlapping slow action c...
IMQ - cULus - CCC - CSA -...
LVD - 2014/35/EU
IEC 60947-5-1 / EN 60947-...
-40°C … +70°C
-40°C … +80°C
Class I
500
3
A300 - Q300
6
10
10
24V - 10A / 120V - 6A / 4...
24V - 6A / 125V - 0.55A /...
3600
25
M3.5 screw with cable cla...
0.75 … 2.5
M3.5 screw with cable cla...
According to IEC 60947-5-...
25
50
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
추가 정보
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.